T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Ürün tip tanımı: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
1K | Sapmalı makara kolu 1K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
H | Makara kolu H |
1H | Makara kolu 1H |
7H | Makara kolu 7H |
(2) | |
ST | konektör fişi M12, yukarıdaki, maden |
FK | Yassı kablo için bağlantı |
- AS-Arayüzü M12 konektör
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
T1K 335 ST-AS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
245 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
PFH değeri |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Sapmalı makara kolu |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
konektör fişi M12, 5-kutup, döndürülebilir |
Konektör malzemesi (elektriksel) |
Metal tabaka |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
38 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
138,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı |
50 mA |
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kanal 2 devreye alındı |
AS-i Parameter bits, P1 ... P3 |
Kullanılmamış |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
(1) seri LED: kanali 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED green-red (AS-i Duo LED):Supply voltage / Communication error / Slave address = 0 (3) seri LED: kanali 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 10:17