T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Ürün tip tanımı: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Yavaş hareket |
M | Susta hareketi |
(2) | |
S | Piston S |
2S | Teleskopik mil 2S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
K | Sapmalı makara kolu K |
J | Sapmalı makara kolu J |
2C | Çatal levye 2C |
L | Makara kolu L |
D | Makara kolu D |
(3) | |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(4) | |
yok | Dökme demir mahfaza |
A | Aluminyum muhafaza |
(5) | |
T | -40 °C … +200 °C için seramik yalıtımlı sıcaklığa dayanıklı ve tropikal sürüm |
1276-2 | altın kaplamalı kontaktlar |
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Sürgülü konum sonu
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Uyarıcının kafasını tekrar konumlandırmak suretiyle uyarı yönünde değişme
- 2 Kontaktlar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
- Semente edilmiş kol
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
T2C 441-11Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, galvanizlenmiş |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
1.524 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Çatal levye |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
63 mm |
Sensörün genişliği |
106 mm |
Sensörün yüksekliği |
194 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
16 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
400 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
çift kesme kontaktlı |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
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
DNV-GL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 23:03