T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 3 Kontaktlar
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (temel komponent)
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
T3K 016-12Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Slide form |
Castor |
Gövdelerin malzemesi |
Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
403 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Açılı kollu makara |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
5.000.000 operasyon sayısı |
Alttan uyarı, açısı |
45 ° |
Hareket ettirici kuvvet |
11,5 N |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
43 mm |
Sensörün genişliği |
67 mm |
Sensörün yüksekliği |
146 mm |
Genişlik castor |
8,5 mm |
Castor çapı |
20 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
400 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
çift kesme kontaktlı |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
Actuation from above should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 09:29