T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Ürün tip tanımı: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
33 | 3 Normalde açık kontakt (NO) / 3 açıcı düzen (NC) (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
(2) | |
yok | Çekme yüksüğü reset |
S | Anahtar reset (-2909 ile bağlantılı olarak kombine edilemez) |
(3) | |
yok | olmadan lambalı |
G | Ile Gösterge lambası (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
2909 | Paslanmaz çelik dış parçalar |
- Metal muhafaza
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 50 m uzunluğa kadar
- Sağlam tasarım
- Düşük hareket ettirme kuvveti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
T3Z 068-11YRS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, boyanmış |
Malzeme, ayrıntıları |
Dökme demir, boyanmış |
Halat uzunluğu, maksimum |
50 m |
Brüt ağırlık |
4.840 g |
Genel veriler - Özellikler
Anahtar reset |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu N300 |
Mekanik ömür, minimum |
50.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
32 ° |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
50 N |
Note (Actuating force) |
Halat yönünde 30 N |
Actuation direction |
75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
50 N |
Pozitif fren torku |
0,2 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2,5 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
6 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
TÜV sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 09:17