T3Z 068

T3Z 068

  • Metal muhafaza
  • çift taraflı çalışma / tel 2 x 50 m uzunluğa kadar
  • Sağlam tasarım
  • Düşük hareket ettirme kuvveti
Ürün tip tanımı:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
333 Normalde açık kontakt (NO) / 3 açıcı düzen (NC) (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.)

(2)
yokÇekme yüksüğü reset
SAnahtar reset (-2909 ile bağlantılı olarak kombine edilemez)

(3)
yokolmadan lambalı
GIle Gösterge lambası (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.)
2909Paslanmaz çelik dış parçalar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Renk gösterge lambası

Emniyet kontaktlarının sayısı

Ortam sıcaklığı, maximum

Ortam sıcaklığı, minimum

T3Z 068-11YR

Ürün numarası 101087877

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-11YR-2909

Ürün numarası 103012038

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-11YRG

Ürün numarası 101087879

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-11YRS

Ürün numarası 101087878

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-22YR

Ürün numarası 101087881

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-22YRG

Ürün numarası 101087883

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-22YRS

Ürün numarası 101087882

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-22YRSG

Ürün numarası 101087884

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-33YR

Ürün numarası 101087885

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-33YRG

Ürün numarası 101087887

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-33YRS

Ürün numarası 101087886

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

T3Z 068-33YRSG

Ürün numarası 101087888

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git



Sistem komponentleri

ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 3 mm
  • - DIN 6899

WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899
WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 5 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
  • hedef Tel halatı Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Tel halatın gerginlik ayarı için
  • - DIN 1480

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • Tepki kuvvetini muhafaza etmek için

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Tel haladını kaldırma mapasına bağlamak için bağlantı baklası

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

S 900
S 900

  • Kademesiz ayar
  • Sadece tek araç
  • Kaydırmaz
  • Zamandan tasarruf eder
  • Ergonomik
  • Yaralama riski yok

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Tepki kuvvetini muhafaza etmek için