T4VH 336-20ZH
T4VH 336-20ZH
- ince tasarım
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- EN 50041 e uygun tasarım
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
T4VH 336-20ZH |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101060437 |
EAN (European Article Number) |
4030661043371 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50041 |
A |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, cam elyaf takviyeli |
kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
160 g |
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Not (değiştirme süresi) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
60,5 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
129,5 mm |
Ortam koşulları
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
Geri gelme süresi, maximum |
2 ms |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
Switch with 2 NO contacts are not for security tasks |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06:33