T.C 235 Döner kapı sürümü
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ürün tip tanımı: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | sol taraf modeli |
4 | Döner kapı sürümü |
55 | sağ taraf modeli |
(2) | |
01 | 1 Açıcı düzen (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
yok | Kablo girişi M20 |
ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.