TD 452-02Y
TD 452-02Y
Downloads
- Metal muhafaza
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TD 452-02Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
DNV CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Slide form |
Castor |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, galvanizlenmiş |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
2.035 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı |
30 ° |
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
64 mm |
Sensörün genişliği |
118 mm |
Sensörün yüksekliği |
265 mm |
Genişlik castor |
9 mm |
Castor çapı |
36 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
16 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
400 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Note (Switching element) |
çift kesme kontaktlı |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
DNV-GL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 22:59