TESFA/S
Ürün numarası:
101181958
TESFA/S
Ürün numarası:
101181958
- ile Hizalama yardımcı donanım
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TESFA/S |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Menteşe malzemesi |
çinko kokil döküm |
Brüt ağırlık |
225 g |
Genel veriler - Özellikler
Harici montaj |
Evet |
Hizalama yardımcı donanım |
Evet |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
22 mm |
Genişlik |
102 mm |
Yükseklik |
55 mm |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 19:17