TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Ürün tip tanımı: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
yok | Yok hizalama yardımcı donanım |
A | Ile hizalama yardımcı donanım |
(2) | |
yok | Ile ek menteşe |
S | Yok ek menteşe |
(3) | |
yok | Vida bağlantısı |
CC | Ension yay bağlantısı |
ST24 | Konektör 24 V |
(4) | |
.1 | Konektör aşağıda |
.2 | Konektör aşağı-yukarı sürülebilen |
(5) | |
0 | Bağlanmış kafa kafaya |
180 | Montaj içerde |
U | Hedef müşteri tarafından ayarlama |
- 1 kablo girişleri M 16 x 1.5
- 1 konektör M12, 8-kutup
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TESFA/ST24.2/U |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
Verileri |
IFA cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Muhafaza rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
840 g |
Genel veriler - Özellikler
Ayarlanabilir anahtarlama açısı |
Evet |
ek menteşe |
Evet |
Hizalama yardımcı donanım |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
10 ° |
Opening angle |
180° |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Geçmeli bağlantı, üst |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
21,5 mm |
Sensörün genişliği |
141 mm |
Sensörün yüksekliği |
115 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Gümüş-nikel alaşım 10 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
ek menteşe |
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Teslimatta ayarlama aracı dahildir |
Note
Note (General) |
Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 06:16