TESF/CC/0
TESF/CC/0
Ürün tip tanımı: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
yok | Yok hizalama yardımcı donanım |
A | Ile hizalama yardımcı donanım |
(2) | |
yok | Ile ek menteşe |
S | Yok ek menteşe |
(3) | |
yok | Vida bağlantısı |
CC | Ension yay bağlantısı |
ST24 | Konektör 24 V |
(4) | |
.1 | Konektör aşağıda |
.2 | Konektör aşağı-yukarı sürülebilen |
(5) | |
0 | Bağlanmış kafa kafaya |
180 | Montaj içerde |
U | Hedef müşteri tarafından ayarlama |
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sabit anahtarlama açısı ile
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TESF/CC/0 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101182695 |
EAN (European Article Number) |
4030661604718 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Muhafaza rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
840 g |
Genel veriler - Özellikler
Harici montaj |
Evet |
ek menteşe |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
10 ° |
Opening angle |
180° |
Mekanik veriler - Boyutlar
Termination |
2 x Screw terminals M16 x 1.5 |
Konektör, konektör |
Yay makara bağlantısı |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
21,5 mm |
Sensörün genişliği |
141 mm |
Sensörün yüksekliği |
115 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Gümüş-nikel alaşım 10 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
ek menteşe |
Note
Note (General) |
Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams. The factory-set switching angle is 3°. Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions. Pozitif kesme açısı 10° dir. |
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
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 03:45