TESK

TESK

  • Metal muhafaza
Ürün tip tanımı:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandart menteşe
LUzun menteşe parçası

(2)
Aön cephe montajı için fabrika ayarlı
Idahili uygulama için fabrika ayarlı
UAyarlanabilir anahtarlama açısı

(3)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
131 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

(4)
L1Veya makine aşağıda
L2Veya makine yukarıda
ST1konektör fişi aşağıda
ST2konektör fişi yukarıdaki

(5)
3MKablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2)
5MKablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2)
10MKablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2)
20MKablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2)
30MKablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

TESK-LA-11L1-3M

Ürün numarası 103005712

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-LA-11ST1

Ürün numarası 103005717

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-LA-12ST1

Ürün numarası 103005721

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-LU-11L1-3M

Ürün numarası 103005732

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-LU-12ST1

Ürün numarası 103005737

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-LU-12ST2

Ürün numarası 103005738

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SA-11L1-3M

Ürün numarası 103005740

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SA-11ST1

Ürün numarası 103005743

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SA-12L1-3M

Ürün numarası 103005745

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SA-12ST1

Ürün numarası 103005747

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SA-12ST2

Ürün numarası 103005748

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESK-SI-11L2-3M

Ürün numarası 103005750

Safety Hinge switch

Ürüne git