TESZ

TESZ

  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Ürün tip tanımı:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
yokMenteşe malzemesi aluminyum
XMenteşe malzemesi paslanmaz çelik

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 Açıcı düzen (NC)
1021 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
1102 Açıcı düzen (NC)
11022 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
11103 Açıcı düzen (NC)

(4)
yokVida bağlantısı
ST1Konektör aşağıda (M12, 8-kutup)
ST2Konektör yukarıdaki (M12, 8-kutup)

(5)
yokIle ek menteşe
SYok ek menteşe

(6)
30Profil sistemlerine montajı için uygun 30 mm
35Profil sistemlerine montajı için uygun 35 mm
yokProfil sistemlerine montajı için uygun 40 mm
45Profil sistemlerine montajı için uygun 45 mm

(7)
yokAnahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 4°
Anahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 5°
Anahtarlama açısı açıcı düzen (NC) en 8°
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Menteşe malzemesi

TESZ1102/8°

Ürün numarası 101209497

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1102/S

Ürün numarası 101029153

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1102/S/30

Ürün numarası 101030509

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1102/S/35

Ürün numarası 101030520

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1102/S/45

Ürün numarası 101030531

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1110/S

Ürün numarası 101029152

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZ1110/S/30

Ürün numarası 101030510

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZR110/S

Ürün numarası 101172007

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZR1102/S

Ürün numarası 101172008

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZR1110/S

Ürün numarası 101172009

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZX1102/S

Ürün numarası 101031672

Safety Hinge switch

Ürüne git

TESZX1110/S

Ürün numarası 101031673

Safety Hinge switch

Ürüne git