TESZX1110
TESZX1110
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
TESZX1110 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101031667 |
EAN (European Article Number) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
Verileri |
BG IFA cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Menteşe malzemesi |
Paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
810 g |
Genel veriler - Özellikler
montaj menteşesi |
Evet |
ek menteşe |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
14 ° |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
1 N |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
Profil sistemlerine montajı için uygun: 40 mm |
Sensörün boyu |
36 mm |
Sensörün genişliği |
111,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
92 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
120 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
The opening angle has been set to 4° in factory. The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TESZX/S |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
Veri sayfası (geçici PDF)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 10:29