TFA-010
Ürün numarası:
101166328
TFA-010
Ürün numarası:
101166328
- Önceden konumlandırma
- Eyleyici, merkezleme donanımından bağımsızdır.
- Aktüatörün darbesiz içeri veya dışarı hareketi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TFA-010 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
198 g |
Genel veriler - Özellikler
Harici montaj |
Evet |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
113 mm |
Yükseklik |
40 mm |
Derinlik |
25 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Montaj örneği
ID: ktue-m02
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 03:14