TFH 232-22UEDR
TFH 232-22UEDR
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Geniş aralıklı koruyucu zırh
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Yüksek kararlılık düzeyi
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
TFH 232-22UEDR |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101192630 |
EAN (European Article Number) |
4030661403533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
toz boya kaplamalı |
Malzeme, ayrıntıları |
Aluminyum |
Pedalin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Koruyucu kalkanın malzemesi |
Aluminyum |
Ürün rengi |
RAL 9006 |
Brüt ağırlık |
2.180 g |
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun |
Evet |
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
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
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
170 mm |
Yükseklik |
189 mm |
Derinlik |
274 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
3.600 /h |
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
Diyagram
Çalışma prensibi
151192630 TFH 232-22UEDR
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Geniş aralıklı koruyucu zırh
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Yüksek kararlılık düzeyi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 03:31