TV 471-02/02Y

Ürün numarası: 101061088

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Metal muhafaza
  • 4 veya 6 Kontaktlar
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (temel komponent)
  • 3 kablo girişleri M 25 x 1.5

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

TV 471-02/02Y

Ürün numarası (sipariş numarası)

101061088

EAN (European Article Number)

4030661350981

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Gövdelerin malzemesi

Dökme demir, galvanizlenmiş

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

4.415 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcı sayısı, sol

2

Açıcı sayısı, sağ

2

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Çekme kolu

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Contact opening

2 x 4 mm

Actuation direction

75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner

Kumanda hızı, minimum

0,1 mm/min

Kumanda hızı, maximum

3 m/s

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

1,5 mm²

Kablo kesiti, maximum

4 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Veya makine çapı

11 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

158 mm

Sensörün genişliği

250 mm

Sensörün yüksekliği

123 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

25 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

10 A

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Note (Switching element)

çift kesme kontaktlı

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 22:41