TV.S 335

TV.S 335

  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • aktüatör mili 360° döndürülebilir
Ürün tip tanımı:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Mil deliği Ø 8 mm
10Mil deliği Ø 10 mm

(2)
022 Açıcı düzen (NC)
033 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)
yokKablo girişi M20
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
ST-2310B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
G24LED ile (sadece biri NO ve biri NC kontakt düzenli sürüm için mevcuttur )
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

TV10S 335-02Z-M20

Ürün numarası 101157473

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV10S 335-03Z

Ürün numarası 101179253

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV10S 335-11Z-M20

Ürün numarası 101160104

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV10S 335-12Z

Ürün numarası 101179252

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV8S 335-11Z-M20

Ürün numarası 101155141

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV8S 335-02Z-M20

Ürün numarası 101168631

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV8S 335-03Z

Ürün numarası 101179251

Safety Hinge switch

Ürüne git

TV8S 335-12Z

Ürün numarası 101179250

Safety Hinge switch

Ürüne git