TV.S 355
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
Ürün tip tanımı: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Mil deliği Ø 8 mm |
10 | Mil deliği Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
yok | Kablo girişi M20 |
NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
G24 | LED ile (sadece biri NO ve biri NC kontakt düzenli sürüm için mevcuttur ) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
Sistem komponentleri
Aksesuarlar
UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335
- Fabrika montajlı pinler
- Eksenel sapmaları telafi etmek için kardan bağlantı