ULS-M-0650
Ürün numarası:
101207789
ULS-M-0650
Ürün numarası:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ULS-M-0650 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Çelik |
Gövde kaplamasının malzemesi |
toz boya kaplamalı |
Brüt ağırlık |
2.650 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
125 mm |
Yükseklik |
678 mm |
Derinlik |
38 mm |
Ayna yüksekliği |
650 mm |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Ayna 2 montaj dirsekli set |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 08:40