ULS-ST2
Ürün numarası:
101207765
ULS-ST2
Ürün numarası:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- 2-ışık huzmesi parmaklıkları için sürüm
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ULS-ST2 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Tasarım |
2-ışık huzmesi parmaklıkları için sürüm |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
1.000 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
146 mm |
Yükseklik |
1.000 mm |
Derinlik |
130 mm |
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 04:41