USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Ürün tip tanımı: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programlama dilleri İngilizce, İspanyolca, İtalyanca (101171444) |
2473 | Programlama dilleri İngilizce, İspanyolca, Portekiz (101177688) |
2541 | Programlama dilleri Almanca, İngilizce, Fransızca (101185242)>Makine odasız asansör için yön algılamalı |
- Paralel arayüz
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Available until |
30.06.2023 |
Genel veriler
Bilgi (yazılım kullanımı, dil) |
İngilizce İspanyolca İtalyanca |
Gövdelerin malzemesi |
PVC |
Brüt ağırlık |
210 g |
Mekanik veriler
Montaj |
DIN EN 50022 ve EN 50035 uyarınca norm kızaklar için hızlı montaj |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
160 mm |
Yükseklik |
89,6 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz / 0.0375 mm |
şoka karşı direnç |
15 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
150 mA |
Uzunluk veya makine, maximum |
30 m |
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1" |
10 … 30 VDC |
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Designation, Digital outputs |
Y1 ... Y6 |
Çıkış akımı, maximum |
100 mA |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Interfering radiation |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 12:55