V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103014815 |
EAN (European Article Number) |
4030661498744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-101 |
Brüt ağırlık |
260 g |
Genel veriler - Özellikler
Halogen free |
Evet |
Cable drag chain suitable |
Evet |
Kutup sayısı |
8 |
Hat tellerinin sayısı |
8 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
1 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-veya makine |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-veya makine |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-25 ... +90 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Çalışma akımı |
1.500 mA |
Pin ataması
PIN 1 |
Beyaz |
PIN 2 |
Kahve rengi |
PIN 3 |
yeşil |
PIN 4 |
sarı |
PIN 5 |
Gri |
PIN 6 |
Pembe |
PIN 7 |
Mavi |
PIN 8 |
kırmızı |
Dil filtresi
Veri sayfası
Genel bilgiler
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kontakt düzenleme
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 15:42