ZF 232-02
ZF 232-02
- 2 Kontaktlar
- Güvenli ayak pedalı olarak da elde mevcut
- Pedalin düşük çalışma yüksekliği
- Kablo girişi M 20 x 1.5
- Yüksek kararlılık düzeyi
- Metal muhafaza
- tek pedallı tipler
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ZF 232-02 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101181538 |
EAN (European Article Number) |
4030661326269 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
toz boya kaplamalı |
Malzeme, ayrıntıları |
Aluminyum |
Pedalin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Koruyucu kalkanın malzemesi |
Aluminyum |
Muhafaza rengi |
RAL 9006 (Beyaz aluminyum) |
Brüt ağırlık |
1.100 g |
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
170 mm |
Yükseklik |
189 mm |
Derinlik |
274 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 03:27