ZQ 700

ZQ 700

  • Termoplastik muhafaza
  • tek taraflı çalışma / 10 m uzunluğa kadar tel
  • Devre açma basma butonu
  • Konum göstergesi
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • tel çekme ve kopma algılaması
  • 10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti
Ürün tip tanımı:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
STA-kodlu M12 konektör
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

ZQ 700-02

Ürün numarası 101192478

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

ZQ 700-11

Ürün numarası 101192476

Pull-wire emergency stop switch

Ürüne git



Sistem komponentleri

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 3 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 5 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
  • hedef Tel halatı Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Tel halatın gerginlik ayarı için
  • - DIN 1480

ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Tepki kuvvetini muhafaza etmek için

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Tel haladını kaldırma mapasına bağlamak için bağlantı baklası

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

S 900
S 900

  • Kademesiz ayar
  • Sadece tek araç
  • Kaydırmaz
  • Zamandan tasarruf eder
  • Ergonomik
  • Yaralama riski yok

MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • hedef ZQ 700 / TQ 700

ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • kablo salmastrası M20
  • Plastik