ZSD-H
Ürün numarası:
101163725
ZSD-H
Ürün numarası:
101163725
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Etkinleştirme anahtarının yerinde güvenli depolanması için montaj braketi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ZSD-H |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
222 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
84 mm |
Yükseklik |
53 mm |
Derinlik |
81 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 05:35