ZSM476E
- Thermoplastic enclosure
- Switching function latching
- Screw and pinch terminals for connection of wires
- Low actuation force and short contact trip value
- Magnetic trip action
Ürün tip tanımı: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Piston S |
1R | Sapmalı makara kolu 1R |
3K | Açılı kollu makara 3K |
K4 | Açılı kollu makara K4 |
(2) |
(3) | |
yok | 2 Açıcı düzen (NC) |
(4) |
(5) |
(6) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.