安全磁传感器

BNS 16

BNS 16


  • 热塑外壳
  • 适合食品加工业
  • 可隐蔽安装
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 编码簧片触点 安全开关

转到分类页面
BNS 260

BNS 260


  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
BNS 36

BNS 36


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
BNS 40S

BNS 40S


  • 不锈钢外壳
  • 适合食品厂的电缆连接
  • 可隐蔽安装
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对灰土不敏感
  • 对横向未对准不敏感
  • 适合食品加工业

转到分类页面
BNS-B20

BNS-B20


  • 热塑外壳
  • 非接触安全开关
  • 在门打开时不会刺出
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • 代替门把手和安全开关,不需要固定附件
  • 现代和对称设计
  • 集成有编码安全传感器以预防随意改变
  • 符合人体工程学的操作
  • 适合滑动和铰链门
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装 带,有 4 螺钉

转到分类页面
BNS 250

BNS 250


  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
BNS 33

BNS 33


  • 热塑外壳
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
BNS 33S

BNS 33S


  • 不锈钢外壳
  • 适合食品厂的电缆连接
  • 可隐蔽安装
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对灰土不敏感
  • 对横向未对准不敏感

转到分类页面
BNS 30

BNS 30


  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303 SS
  • 无机械磨损
  • Ø M30
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 带有整体评估功能

转到分类页面
BNS 300

BNS 300


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303
  • 无机械磨损
  • Ø M30
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 带有整体评估功能

转到分类页面
BNS 303

BNS 303


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303 SS
  • 无机械磨损
  • Ø M30
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

转到分类页面
BNS 333

BNS 333


  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303
  • 无机械磨损
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 配电箱
  • 带有整体评估功能

转到分类页面
BNS 120

BNS 120


  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

转到分类页面
BNS 180

BNS 180


  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M 18 x 1
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

转到分类页面