安全光幕
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}
保护区高度
范围,保护区,最大
范围,保护区,最小
终端连接器,接收方
控制类别,根据EN ISO 13849
环境温度,最小
响应时间,最大
光束编码可用
隐藏功能
蓝牙
时钟可控制
短时失效功能
集成接触器控制
覆盖
重启联锁(手动复位)
SLC440COM
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
- 自动启动或重启互锁
- 有效集成设置工具
- 工艺安全,方便可靠
- 友好的用户参数设置,不需要工具。
- 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
SLC440
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
- 有效集成设置工具
- 屏蔽:固定/浮动
- 双重确认/复位
- 集成接触器控制
- 光束代码
- 工艺安全,方便可靠
- 友好的用户参数设置,不需要工具。
- 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
SLC445
- 多功能型
- 屏蔽
- 循环模式
- 双重确认/复位
- 多重扫描
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 有效集成设置工具
- 屏蔽:固定/浮动
- 通过7段显示获取状态和诊断数据
- 集成接触器控制
- 友好的用户参数设置,不需要工具。