双手按钮盒

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • 热塑外壳
  • 2黑色操作按钮(定位部分)Ø 55 mm
  • 1 塑料型紧急急停按钮
  • 可在墙壁上安装
  • 2部分外壳

转到分类页面
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • 压铸轻合金
  • 2部分外壳
  • 可在墙壁上安装
  • 符合人体工程学的操作
  • 端子排和继电器可以安装在内部
  • 操作面板,至少适用于8台附加指令设备和指示灯
  • 盖下钻孔和中心孔=22.3毫米

转到分类页面
SEP 09.0

SEP 09.0


  • 铝外壳
  • 可拆卸的铝盖在底部
  • 用于单独安装双手控制的操动件

转到分类页面
依据EN ISO 13851监测双手控制盒

依据EN ISO 13851监测双手控制盒


转到分类页面
应用:
双手控制台属于不可分离的保护装置。通常,当危险运行的控制信号发出时,双手按钮盒用于确保设备操作者的双手位于控制面板上。因此,当机器或设备启动时,双手控制盒可确保避免操作员干预危险的移动过程。

应用领域包括金属加工压力机、粉末冶金、印刷和纸张加工机、收割机以及涉及橡胶、塑料和化工行业的类似机械。

双手控制面板是首选的保护装置,用于进料和卸料过程的设置工作和单冲程操作。

关于双手操作控制台的使用及其评估的进一步信息,请参见EN 574。

为实现EN 60204-1中的类别0,需要一个额外的信号评估电路。安全监测模块,用于安全评估来自双手控制盒和紧急停止装置的信号,见第xx章。

设计及操作方式:
双手控制盒是一种保护装置,需要双手同时启动。由于其受力位置,双手都被挡在危险区域之外。为了启动和继续操作可能存在危险的机器或设备,只要危险仍然存在,双手的位置就会受到控制。

双手控制盒的安装标准配置紧急停止按钮,依据EN ISO 13850和两个操作单元。此外,在操动元件上还有防护罩,以防止使用手、肘、腹部、臀部、大腿或膝盖等部位操作防护功能。

EN 574对各种类型的双手开关电路的控制安全技术程度进行了区分。在这方面,对型号的选择取决于评估和风险评估。