电磁安全锁
操动件和电磁锁的组合监控
操动件,受监控
手动解锁
紧急释放
紧急解锁
防护装置锁定监控
通电上锁
通电解锁
MZM 100 AS
- 线圈锁定
- 热塑外壳
- 集成AS界面
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 电子非接触,编码系统
- 3 运行状态指示灯
- 自动锁定
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
AZM 201 AS
- 热塑外壳
- 高持紧力 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- 联锁保护防止不正确锁定
- 双绝缘
- 长寿命
- 集成AS界面
- 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
- 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
- I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
AZM300-AS
- 防护等级 IP69
- 卫生设计
- 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
- 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
- I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
- 适合滑动和铰链门
- 2 集成卡入阶段