自复位选择开关

自复位选择开关

产品描述:

-
(1)DT(8)(2)按钮
(1)DM(2)带有防尘膜片的按钮
(1)DL(8)(2)带灯按钮
(1)DLM(2)带有防尘膜片的带灯按钮
(1)ML(2)平顶指示灯
(1)MLH(2)突顶指示灯
(1)DP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,无闩锁
(1)DTP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,无闩锁(仅N程序)
(1)DLP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮点亮,无闩锁(仅N程序)
(1)DRR(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过旋转和拉动解锁(仅在N程序中拉动)
(1)DRZ(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过拉动解锁
(1)WS21(4)(5)带2个位置的选择开关
(1)WT21(4)(5) 具有1个瞬时位置的选择开关
(1)WS32(4)(5) 具有3个保持位置的选择器开关
(1)WT32(4)(5) 带2个键位的选择开关
(1)WST32(4)(5) 选择开关:开关;锁闭
(1)WTS32(4)(5)选择开关:开关;锁闭
(1)SS21S(4)(5) 带2保持位置钥匙选择开关
(1)ST21S(4)(5)带1瞬时位置钥匙选择开关
(1)SS32S(4)(5)带3保持位置钥匙选择开关
(1)ST32S(4)(5) 带2瞬时位置钥匙选择开关,左和右
(1)SST32S(4)(5) 钥匙选择开关:开关,锁定
(1)STS32S(4)(5) 钥匙选择开关:锁定,开关
B插头

(1)
-指令和信号装置:
E"E" 装置
N"N" 装置
R"R" 装置

(2)
-按钮表面颜色:
SW黑色
GB黄色
RT红色
GN绿色
WS白色
BL蓝色
GR灰色

(3)
-蘑菇型按钮的圆顶直径  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-拔动长度 mm:
短拔动
.1长拔动

(5)
-拔动杆颜色:
灰色
WS白色

(6)
-钥匙拔出位置(3个位置):
1左边
2中间
3右边

(7)
-钥匙拔出位置(2个位置):
1左边
2右边

(8)
-膜的颜色(仅N程序):
白色
GR/黑色
BL/蓝色
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

RWST32.1

项目编号 101195592

Front element selector switch

RWTS32

项目编号 101195595

Front element selector switch

RWTS32.1

项目编号 101195596

Front element selector switch