跑偏开关

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • 金属外壳
  • 2 触点

转到分类页面
Z 335

Z 335


  • Belt speed of up to 1 m/s
  • Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • 1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • Positive-break NC contact for fail-safe switching

转到分类页面
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • 金属外壳
  • 鲁棒设计

转到分类页面
441 跑偏开关

441 跑偏开关


  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
  • 适合重负载

转到分类页面
T. 454 跑偏开关

T. 454 跑偏开关


  • 铸铁外壳,
  • 不锈钢制造的外部零件
  • 2个开关角(预先警告,停用)

转到分类页面
HDS

HDS


  • 不同功能单元的平台概念
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 开关点设置
  • 以齿型轴为中心的对称设计
  • 中央终端连接

转到分类页面
应用:
跑偏开关和松绳开关适用于物料输送设备。

当输送带发生错位时,跑偏开关启动。根据设备设置,此信号可用于关闭机器或设备,以提供皮带自动校正。