选择国家
未找到合适的产品?
欢迎拨打技术服务热线:400 821 8833(工作时间:8:00 a.m. ~ 5:00 p.m.)
种类
安全开关与监控装置
带分离式操动件的安全开关
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
显示所有
电磁安全锁
AZM40
AZM150
AZM201
显示所有
限位开关
PS116
PS215
PS216
显示所有
安全铰链开关
安全铰链开关
铰链安全开关
安全传感器
电子安全传感器
安全磁传感器
紧急停止拉线开关
ZQ 700
ZQ 900
RS655
显示所有
紧急停止按钮
紧急停止按钮
触点元件
EFR弹簧元件
显示所有
控制面板
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
显示所有
安全光栅
SLB 240
SLB 440
附件
显示所有
安全光幕,安全光栅
安全光幕
安全光栅
附件
显示所有
双手按钮盒
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
显示所有
使能设备
ZSD
安全触感元件
SMS 4
SMS 5
安全边沿开关
显示所有
脚踏开关
TFH 232
T2FH 232
AS-Interface 安全网络
安全开关
Programming accessories
钥匙转换开关
SVE - 钥匙选择开关 - 联锁装置
SVM1 - 钥匙配电箱
SHGV/ESS21 - 钥匙选择开关
显示所有
安全信号处理
安全监控模块
停止类别 0 (多功能)
停止类别 1 (多功能)
组合(双评估)
显示所有
输入扩展
多功能型
PROTECT
分布式接线模块和接线盒
显示所有
输出扩展模块
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
显示所有
静态监控和延时计时器
多功能型
包含在标准版本中
安全控制器
PROTECT PSC1
配置器 PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
显示所有
系统解决方案
安全接线盒
PROFINET Safety-Field-Box
SFB 预接线电缆和连接电缆
SFB转接电缆
显示所有
AS-Interface 安全网络
串联诊断
安全开关
系统组件
设备附件
显示所有
自动化技术
指令装置与指示灯
"N" 装置
"R" 装置
"E" 装置
显示所有
脚踏开关
F 232
2F 232
LKF
显示所有
感应式接近开关
外壳结构类型:圆柱、螺纹
外壳结构类型:圆柱、平滑
外壳结构类型:块体
显示所有
限位开关
轻型限位开关
中型限位开关
重型限位开关
显示所有
磁簧开关
BN 12
BN 20
BN 31/310
显示所有
拉线开关
PS 216
TQ 200
TQ 700
显示所有
旋转轴限位开关
MSP 452
松绳开关
441 松绳开关
跑偏开关
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
441 跑偏开关
显示所有
凸轮开关
G 50/150 / G50 / G150
微动开关
M 302
M 610
M 630
显示所有
光电接近开关
IFOD - M30
下游设备
DIM
Cameras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
显示所有
防爆设备
带分离式操动件的安全开关
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
电磁安全锁
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
显示所有
磁簧开关
EX-BN 20
安全传感器
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
显示所有
钥匙转换开关
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
显示所有
带安全功能的限位开关
EX-235 金属外壳,带操动件
EX-335 金属外壳,带操动件
EX-T335 金属外壳,带操动件
显示所有
紧急停止拉线开关
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
显示所有
安全监控模块
SRB101EXI - 安全继电器模块,自带安全监控电路
SRB200EXI - 安全继电器模块,自带安全监控电路
安全铰链开关
EX-TV.S 335
指令装置与指示灯
EX-R
组装外壳
触点与发光接线端子
显示所有
跑偏开关
EX-441 跑偏开关
EX-454 跑偏开关
EX-BS655
显示所有
松绳开关
EX-441 松绳开关
限位开关
轻型限位开关
重型限位开关
Safety light curtains, Safety light grids
Safety light curtains
Safety light grids
Pre-wired cable and connectors
电梯开关
控制系统
bp408
bp308
WinMOS® 300
显示所有
门锁开关
AV 15
AV 20
AV 18
显示所有
肯定操作门触点
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
显示所有
磁簧开关
带安全功能的限位开关
Other product series
ZSM241
ZSM476E
显示所有
拉线开关
PS 216
车顶监控(TOCI)
车顶监控(TOCI)
感应式接近开关
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
显示所有
电梯紧急呼叫系统
EasyGate
Lift IP
Lift 1
显示所有
tec.nicum
更多产品/软件
预布线电缆
M8
M12
M18
显示所有
连接电缆
M12
M23
专用电缆和转接电缆
M12
不带电缆连接器
可预先安装
电缆接头
M20
安装附件
防逆转螺丝
tamperproof screws (Stainless steel)
线夹 H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
显示所有
配件SD接口
网关
SD接线盒(用于2台设备的接线盒)
SD接线盒(用于4台设备的接线盒)
显示所有
更多拉绳开关附件
指示灯
拉绳张紧器
安装底板
显示所有
供电单元
供电单元
下载软件
配置软件(安全光栅和光幕)
配置软件(PROFIBUS)
安全参数 SISTEMA / VDMA 66413
显示所有
存档
带分离式操动件的安全开关(存档)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
显示所有
电磁安全锁
MZM 120
AZM 161
AZM 415
显示所有
铰链式安全开关(存档)
铰链安全开关
安全铰链开关
安全传感器(存档)
CSS 16
CSP 34
BNS 16
显示所有
安全光栅和光幕(存档)
安全光栅(存档)
安全光幕(存档)
附件(存档)
显示所有
安全光栅
SLB 200
SLB 400
SLB450
显示所有
安全触感元件(存档)
SL 300
SMS 3
双手按钮盒(存档)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
显示所有
限位开关(存档)
T 240(存档)
335 金属外壳 - EN 50041,带操动件
336 热塑外壳 - EN 50041,带操动件
显示所有
指令和信号装置(存档)
D-Series
E-Series
K-series
显示所有
安全信号处理
AES
AZR
AZS
显示所有
用于急停应用的防护门监控和安全控制模块(存档)
AES 115.
AES 117.
AES 213.
显示所有
输出扩展(存档)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
显示所有
屏蔽监控
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS interface 安全网络(存档)
安全输入模块(存档)
系统配件
设备附件
显示所有
自动化技术
感应式接近开关
磁簧开关
指令装置与指示灯
显示所有
防爆设备
安全传感器
带安全功能的限位开关
带SEP的防爆安全开关 操动件
显示所有
电梯开关
肯定操作门触点
门锁开关
地板及微调开关
显示所有
更多产品/软件
连接器
配件SD接口
下载软件
显示所有
Enabling switches
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
其他文件和更多信息
样册和目录
安全技术服务
产品和系统解决方案
行业
显示所有
一般条款
回执
职业健康和安全指令 2013/35/EU
中国RoHS - 有害物质
Note CCC marking
www.schmersal.com.cn
首页
公司简介
产品
服务
新闻媒体
招贤纳士
活动日程
联系方式
0
购物车
购物车
您的购物车是空的。
登录
登录
立即注册
登录
忘记密码
施迈赛在线产品目录
防爆设备
防爆设备
带分离式操动件的安全开关
转到分类页面
×
带分离式操动件的安全开关
应用:
带独立操动件的安全开关适用于滑动门、铰链门,尤其是需要关闭以确保操作安全的可拆卸安全门。它们可安装在型材上,也可对现有设备进行改装。
所有此ISO 13849-1 控制类别3或4章节展示的2级安全开关都与防护门监控组合。
设计及操作方式:
在2级开关上,开关元件不与操动件物理连接,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全装置打开时,操动件从主体分离。在该过程中,安全开关里的NC触点必然断开,NO触点闭合。
所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。
电磁安全锁
转到分类页面
×
电磁安全锁
应用:
AZM系列电磁安全锁的设计意图在于:结合机器的控制部件(如自动防故障延时、防故障静态监控等),防止可移动安全防护装置,如围栏、铰链或门,在危险条件尚未排除的情况下(如运行时)被开启。
这些电磁安全锁也用于开启防护装置,以表示生产过程中未经允许不得进入的情况。
设计及操作方式:
AZN系列电磁安全锁,带联锁装置的开关元件不是物理连接到操动件上,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全保护在未锁定状态下打开时,操动件与基单元分离。在该过程中,常闭触点是肯定打开的,常开触点闭合。
互锁由紧固螺栓/锁紧螺栓实现。此锁紧螺栓锁定操动件,使其不能从联锁中取出。仅当将操动件插入联锁装置,且锁紧螺栓处于锁定位置时,机器才能被控制。这通过对锁紧螺栓的触点监控来保证。
有两种联锁方式。“通电解锁”原理是锁紧螺栓被弹簧推到指定位置。当解除联锁线圈通电时,联锁被解除并打开NC触点。此时可打开防护设备。用于“ 通电上锁”
1)
操作模式颠倒。
电磁安全锁EX-AZM 161,170和415,具备防错误锁定功能。根据单元的类型,可以对操动件进行独立编码。
电磁安全锁可以安装在任何需要的安装位置。电磁安全锁的防护等级为IP 54、IP 65 或 IP 67。
1)
根据德国技术评估政策,使用此锁前需对事故风险进行彻底的评估,因为防护设备可以在供电失效时被瞬间开启。
磁簧开关
转到分类页面
×
磁簧开关
应用:
磁簧开关通常用于与柱塞、滚轮和旋转杆搭配组合于限位开关,被认为是连接无触点和非接触式限位开关的重要环节。
安全传感器
转到分类页面
×
安全传感器
应用:
安全磁开关用于监测滑动门、铰链门或可拆卸安全门的位置。根据ISO 13849-1,未经整体评估的装置只能与控制类别为4的防护门监控组合使用,以执行符合IEC 60947-5-3的安全任务。
有可能出现极脏的情况,或需要保持高卫生标准的情况下,使用安全磁开关有极大的优势。这是由于设备易于清洗。
另一个优势是可以隐藏安装在非磁性材料后。工作表面和存储区域可以无需除尘边沿或其他功能要求的切口或突出物。
在应用中,如果不可能采用精确的方法,并且需要更大的公差,也可以使用BNS系列安全磁开关。
设计及操作方式:
这些装置包括一个多通道安全磁开关和一个操动磁铁。
所有安全磁开关都安装在热塑塑料外壳中,防护等级为IP 67或65。
Safety light curtains, Safety light grids
转到分类页面
钥匙转换开关
转到分类页面
×
钥匙转换开关
应用:
钥匙传输系统的基本功能特征是,根据机器控制系统的操作状态,钥匙会被锁定且不可拔出
• 在控制元件(通常在钥匙选择开关中)的自动模式下(防护门锁定)
或
• 在防护门锁定装置中,即在锁定中,当防护门打开时(在断电状态下)。
换言之,该系统的一个主要特征是,可移动钥匙被锁定在防护门锁定装置或开关锁中。
该防护门锁定装置的设计为只有当防护门关闭并锁定(故障安全)时,才能启用被锁定的钥匙。只有此时,钥匙才能从这里转移到钥匙选择开关。
当机器控制系统打开时,钥匙被锁定,只要开关设置为ON,就不能拔出钥匙。
如果钥匙选择开关的开启和防护门的锁定之间的转换时间不足以使危险机器运动停止,也可能需要钥匙选择开关的联锁装置。
框架条件
使用EX-SHGV安全门联锁系统时必须保证:
• 从控制面板关闭到进入防护门之间的时间大于任何危险动作的停止时间,或者使用SVE钥匙选择开关联锁装置。
• 钥匙锁定系统中只使用一把钥匙,所有备用钥匙都应被小心存放;
• EX-SHGV防护锁定装置的独立操动件应以下述方式安装在防护门上,如:使用随设备提供的一次性螺钉,确保不能通过简单的方式解锁;
• 独立操动件的入口喉道应尽可能安装在防护门的隐蔽位置。此建议一般适用于带有独立操动件的联锁装置。
设计及操作方式:
SHGV/ESS 钥匙选择开关
SHGV/ESS 钥匙选择开关,作为中断或关闭自动模式的控制元件。
SVM联锁装置,带钥匙选择开关
当必须用一个钥匙选择开关操作多个安全防护装置时,则使用带钥匙选择开关的SVM联锁装置。
SHGV 防护锁定装置
SHGV 联锁装置的设计是基于带有独立操动件的金属壳限位开关,但位置监测和锁定功能完全基于使用集成锁筒和正连接机制的机械工作原理,以及操动件和设备头部的连接机制之间的相互作用。
带两个锁筒的版本
带有两个锁筒的版本,如果操作人员需要进入房间并希望保护自己免受第三方无意中启动机器控制系统的影响,则可以使用该版本来阻止锁筒1的操作。
带安全功能的限位开关
转到分类页面
×
带安全功能的限位开关
应用:
带有安全功能的限位开关适用于滑动连接和铰链连接,使用时必须封闭,以保证使用的安全。
与安全控制模块组合使用时,此章节所示所有1级安全开关都能达到控制类别3或4,依据ISO 13849-1
1级限位开关的进一步应用多数是各种各样的定位职能。各种各样的操动元件可满足许多日常任务的要求。
设计及操作方式:
在1级限位开关上,防护装置和肯定断开NC触点正连接。
所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。
紧急停止拉线开关
转到分类页面
×
紧急停止拉线开关
拉线急停开关安装在机器上,且底板部分不能被防护装置保护。
紧急拉线开关对比紧急停止按钮的优势在于:急停命令可以在拉绳的任何地点进行触发。
安全监控模块
转到分类页面
×
安全监控模块
应用:
SRB EXi系列安全继电器模块结合了经过检验的、可靠的安全技术与防爆要求。
自带安全监测电流电路的EX-i配置用于2GD类设备。这样,在有气体和粉尘爆炸危险的区域,就可以使用紧急停止指令装置和安全防护门/防护门监控。
防爆保护 - ATEX
- ATEX 类别 (2)GD,用于连接来自区域1或区域21的设备。
- ATEX 类别 3G,允许在区域2安装SRB EXi组件。
安全铰链开关
转到分类页面
×
安全铰链开关
应用:
安全开关适用于铰链安全门,使用时必须关闭,以确保必要的操作安全。
广泛的旋转防护系统安全开关在实际操作中可满足最多样化的要求。
根据设备配置和设计,小型门和检修门以及重型铰链防护门都可以在机械和厂房内简便地安装和维护。
设计及操作方式:
优点是将凸轮集成到了开关中。从而满足了EN 14119的要求,如凸轮和操动件之间的正连接和防篡改等。
这些安全开关为缓动式。
指令装置与指示灯
转到分类页面
×
指令装置与指示灯
应用:
在工业应用领域,指令和信号装置对于人机界面具有重要意义。它们常用于如控制柜、控制面板、电梯或输送机及原料处理机械。设备的手动操动启动或关闭操作序列和功能过程
Ex-R 系列的指令和信号装置特别适合于防爆环境,可满足区域1, 2, 21 & 22的要求。此设备适用于恶劣操作条件和工作面大的情况,这意味着当操作员带着手套时也可以操动他们。
设计和工作原理:
指令和信号设备由带安装法兰或发光元件的设备头部组成。指令装置组成包括黄铜、指示灯的球形盖或防震塑料发光按钮。。
安装法兰有两个部分。 因此,装置头的安装和触点及发光元件的安装及接线无关。对于每个装置头,最多安装2个触点元件和1个发光元件。安装法兰的设计可防止触点和发光元件安装错误,或在高机械负载下断电。
跑偏开关
转到分类页面
×
跑偏开关
应用:
跑偏开关和松绳开关适用于物料输送设备。
当输送带发生错位时,跑偏开关启动。根据设备设置,此信号可用于关闭机器或设备,以提供皮带自动校正。
松绳开关
转到分类页面
×
松绳开关
应用:
跑偏开关和松绳开关适用于物料输送设备。
松绳开关监测拉绳张力。如果拉绳已张紧,则开关被激活。
限位开关
转到分类页面
在......里
防爆开关
章节,您可以找到可用的开关 - 根据统一标准 -由于气体和灰尘的存在,存在潜在爆炸性环境的区域,例如限位开关,安全开关以及无触点操作原理的安全传感器。
.
根据ISO 13489-1,许多防爆区域设备适用于与安全相关的应用。
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
请选择你的语言和国家。
国际化
奥地利
巴西
比利时
波兰
丹麦
德国
法国
芬兰
荷兰
加拿大
美国
挪威
葡萄牙
日本
瑞典
瑞士
土耳其
西班牙
意大利
印度
英国
中国
国际化
EN
奥地利
DE
巴西
ES
PT
比利时
NL
FR
波兰
PL
丹麦
DA
德国
DE
法国
FR
芬兰
FI
荷兰
NL
加拿大
EN
FR
美国
EN
挪威
NO
葡萄牙
PT
日本
JA
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
土耳其
TR
西班牙
ES
意大利
IT
印度
EN
英国
EN
中国
ZH