带分离式操动件的安全开关

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • 防爆22区
  • 热塑外壳
  • 多编码
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 双绝缘

转到分类页面
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 锁定把手
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 可用中心定位装置
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • SZ415 停工卡预防意外关闭

转到分类页面
应用:
带独立操动件的安全开关适用于滑动门、铰链门,尤其是需要关闭以确保操作安全的可拆卸安全门。它们可安装在型材上,也可对现有设备进行改装。

所有此ISO 13849-1 控制类别3或4章节展示的2级安全开关都与防护门监控组合。

设计及操作方式:
在2级开关上,开关元件不与操动件物理连接,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全装置打开时,操动件从主体分离。在该过程中,安全开关里的NC触点必然断开,NO触点闭合。

所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。