电磁安全锁

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 高持紧力
  • 手动解锁
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5

转到分类页面
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • 防爆22区
  • 热塑外壳
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • 锁紧力 2000N
  • 6 触点
  • 手动解锁
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 电缆进口 4 M 16 x 1.5

转到分类页面
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • 锁紧力 3500N
  • 2 同一壳体的开关
  • 钢珠锁定可调至400 N
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 通过曲轴系统无障碍开启门
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5

转到分类页面
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 热塑外壳
  • 适合安装在型材系统
  • 3 不同操作方向
  • 适合滑动和铰链门
  • 串连接线

转到分类页面
应用:
AZM系列电磁安全锁的设计意图在于:结合机器的控制部件(如自动防故障延时、防故障静态监控等),防止可移动安全防护装置,如围栏、铰链或门,在危险条件尚未排除的情况下(如运行时)被开启。

这些电磁安全锁也用于开启防护装置,以表示生产过程中未经允许不得进入的情况。


设计及操作方式:
AZN系列电磁安全锁,带联锁装置的开关元件不是物理连接到操动件上,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全保护在未锁定状态下打开时,操动件与基单元分离。在该过程中,常闭触点是肯定打开的,常开触点闭合。

互锁由紧固螺栓/锁紧螺栓实现。此锁紧螺栓锁定操动件,使其不能从联锁中取出。仅当将操动件插入联锁装置,且锁紧螺栓处于锁定位置时,机器才能被控制。这通过对锁紧螺栓的触点监控来保证。

有两种联锁方式。“通电解锁”原理是锁紧螺栓被弹簧推到指定位置。当解除联锁线圈通电时,联锁被解除并打开NC触点。此时可打开防护设备。用于“ 通电上锁”
1) 操作模式颠倒。

电磁安全锁EX-AZM 161,170和415,具备防错误锁定功能。根据单元的类型,可以对操动件进行独立编码。

电磁安全锁可以安装在任何需要的安装位置。电磁安全锁的防护等级为IP 54、IP 65 或 IP 67。


1) 根据德国技术评估政策,使用此锁前需对事故风险进行彻底的评估,因为防护设备可以在供电失效时被瞬间开启。