带安全功能的限位开关

EX-235 金属外壳,带操动件

EX-235 金属外壳,带操动件


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品

转到分类页面
EX-335 金属外壳,带操动件

EX-335 金属外壳,带操动件


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品

转到分类页面
EX-T335 金属外壳,带操动件

EX-T335 金属外壳,带操动件


  • 防爆1区和21区
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品

转到分类页面
EX-355 金属外壳,带操动件

EX-355 金属外壳,带操动件


  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品

转到分类页面
应用:
带有安全功能的限位开关适用于滑动连接和铰链连接,使用时必须封闭,以保证使用的安全。

与安全控制模块组合使用时,此章节所示所有1级安全开关都能达到控制类别3或4,依据ISO 13849-1

1级限位开关的进一步应用多数是各种各样的定位职能。各种各样的操动元件可满足许多日常任务的要求。

设计及操作方式:
在1级限位开关上,防护装置和肯定断开NC触点正连接。

所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。