安全铰链开关

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 操动轴可旋转360°
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 耐油和石油产品

转到分类页面
应用:
安全开关适用于铰链安全门,使用时必须关闭,以确保必要的操作安全。

广泛的旋转防护系统安全开关在实际操作中可满足最多样化的要求。

根据设备配置和设计,小型门和检修门以及重型铰链防护门都可以在机械和厂房内简便地安装和维护。


设计及操作方式:
优点是将凸轮集成到了开关中。从而满足了EN 14119的要求,如凸轮和操动件之间的正连接和防篡改等。

这些安全开关为缓动式。