应用:
电梯门夹紧装置(AV)用于监控并锁定一扇或两扇电梯厅门。故障安全联锁装置符合2014/33/EU和EN 81-20/-50电梯指令。
有铝压铸外壳或塑料外壳,一个或两个锁定元件在左侧或右侧,带滚轮杠杆、拉杠或连接支架等不同型号。可通过透明外壳监控安全功能。
锁紧螺栓的行程为22 mm,这保证了在门下降后,16 mm的强制接合深度能够得到保证。使用三角钥匙,可以从外部紧急开锁。
经认证的锁定装置的工作原理
欧洲电梯标准EN 81-20/-50规定:“从人通常能到达的位置,在一次不属于正常操作程序的动作后,在层门打开或解锁的情况下不可能移动电梯。”我们的带AV 15, AV 20 和 AV 25 型磁认证锁定设备的门锁装置可以满足此要求。因此,它们被允许用于客运电梯。。因此,它们被允许用于客运电梯。。