安全光栅
存档
SLB450
- 紧凑的设计 带有整体评估功能
- 高度范围75m(最高达90,m)
- 自动启动或重启互锁
- 安全OSSD输出,符合PLe
- 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
- 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
- 设置工具和诊断指示
应用:
安全光电装置用于保护进入危险点或危险区域的通道。
SLB系列安全光电开关被用作危险区域的入口防护。这些防护装置在没有物理接触的情况下工作,与SLB 200-C或SLB 400-C安全监控模块组合使用,可达到控制类别2或4,依据ISO 13849-1。
设计及操作方式:
在安全光电装置SLB/SLC/SLG系列的中,发射器和接收器分别安装在两个独立的外壳中。发射器发出一个不可见的红外信号,接收器的透镜系统接收到该信号,并通过一个集成的或外部安全监测模块进行评估。如果光束被打断,安全输出则被切换。
所有再次列出的安全光电装置都无需维护且可以简单地安装和操动。
安全光电装置用于保护进入危险点或危险区域的通道。
SLB系列安全光电开关被用作危险区域的入口防护。这些防护装置在没有物理接触的情况下工作,与SLB 200-C或SLB 400-C安全监控模块组合使用,可达到控制类别2或4,依据ISO 13849-1。
设计及操作方式:
在安全光电装置SLB/SLC/SLG系列的中,发射器和接收器分别安装在两个独立的外壳中。发射器发出一个不可见的红外信号,接收器的透镜系统接收到该信号,并通过一个集成的或外部安全监测模块进行评估。如果光束被打断,安全输出则被切换。
所有再次列出的安全光电装置都无需维护且可以简单地安装和操动。