8芯

8芯

  • 带线
  • 8-芯
产品描述:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A预布线电缆
AHT高温预接线电缆
AIE预有线电缆工业以太网
V内部连线
VIE工业以太网互联器
S不带电缆连接器

(2)a
K母连接器
KK母头-母头
S公连接器
SS连接器-连接器
SK连接器-母头

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯+PE
3P+PE3芯+PE

(3)
M8M8/圆8mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
R联锁锁定
S螺纹锁定

(5)
G直式
W弯角

(6)
X
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
X
BK黑色
GY灰色
OG桔色
WH白色

(8)
X-
1PVC
2PUR
3橡胶
4硅树脂
5PTFE

(9)
X中心的
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
X
AA码
BB码

(11)
1
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材料,螺纹/滚花螺母,不锈钢 (VA)

(14)
0750.75 mm² 电缆截面
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4

项目编号 103011412

Pre-wired cable

转到文章页面

A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4

项目编号 103011413

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4

项目编号 103011787

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

项目编号 101210560

Pre-wired cable

转到文章页面

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

项目编号 103001389

Pre-wired cable

转到文章页面

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

项目编号 103014823

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

项目编号 103007359

Pre-wired cable

转到文章页面

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

项目编号 103011414

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

项目编号 103011415

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

项目编号 103011411

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

项目编号 103007358

Pre-wired cable

转到文章页面

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

项目编号 101210561

Pre-wired cable

转到文章页面