A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

项目编号: 101206011

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带线
  • 6-芯
  • 连锁锁定

订货数据

产品描述

A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

商品编号(订购编号)

101206011

EAN(欧洲商品编号)

4030661372259

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

总体数据

毛重

175 g

总体数据 - 产品特性

线芯数量

6

电缆电线数量

6

机械参数 - 连接技术

线缆长度

5 m

线缆截面

0.14 mm2

电缆直径

4.9 mm

弯曲半径(固定)

5 x Ø-电缆

弯曲半径(重复)

10 x Ø-电缆

电缆护套颜色

灰色

电缆护套材料

PVC

机械数据 - 连接器A端

连接器型号

母连接器,M8

设计

直式

连接器锁

弹簧锁

压盖材料

塑料,TPU

手柄材料

塑料,TPU

手柄颜色

黑色

环境条件

防护等级

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (moved)

-5 ... +80 °C

电气参数

热测试电流

1.5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

工作电流

1,500 mA

引脚分配

PIN 1

绿色

PIN 2

黄色

PIN 3

灰色

PIN 4

粉色

PIN 5

PIN 6

褐色


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/20 上午3:25