ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
项目编号:
103028145
- 通过钢丝绳远程释放
- 可用作紧急出口或紧急释放
- 铠装钢芯的长度:4米
- 总长: 6 m
订货数据
产品描述 |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
商品编号(订购编号) |
103028145 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661522920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
毛重 |
469 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
52 mm |
宽度 |
40 mm |
高度 |
21.4 mm |
铠装钢芯的长度 |
4 m |
鲍登电缆的长度 |
6 m |
发货范围
包含在发货中 |
电磁安全锁不包括在供货范围中 电磁安全锁AZM 400不包括在供货范围中 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/23 上午5:29