ACC-EBLT-M8-5PCS
项目编号:
103031495
订货数据
产品描述 |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
商品编号(订购编号) |
103031495 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
材料 |
镀锌金属 |
毛重 |
77 g |
机械参数 - 尺寸
孔洞直径 |
24 mm |
螺钉长度 |
125 mm |
螺钉螺纹长度 |
80 mm |
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 |
M8 |
发货范围
安装材料的运输范围 |
环眼螺钉,带螺母 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/4/1 上午5:13