ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

项目编号: 101203569

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 为了 拉绳 Ø 3 mm

订货数据

产品描述

ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

商品编号(订购编号)

101203569

EAN(欧洲商品编号)

4030661367576

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

eCl@aa number,版本:9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

总体数据

材料

不锈钢NIRO

毛重

20 g

机械参数 - 尺寸

不同线径的机械夹

4 mm

注意

注(通用)

零件与图片一致。保留尺寸和设计偏差!


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 下午10:45