操动件 AZ/AZM 415-B30-02

项目编号: 101139954

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

产品描述

操动件 AZ/AZM 415-B30-02

商品编号(订购编号)

101139954

EAN(欧洲商品编号)

4030661117225

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

总体数据

外壳材料

轻合金压铸,油漆饰面

操动件材质

锌压铸

操作件材料

紧急出口材料

金属,塑料涂敷

毛重

1,070 g

总体数据 - 产品特性

紧急把手

机械参数

门铰链

剪切力

25,000 N

操动件支架

内部

机械参数 - 尺寸

操动件长度

34 mm

操动件宽度

75 mm

操动件高度

78 mm

紧急出口长度

90 mm

紧急出口宽度

157 mm

紧急出口高度

82 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 上午6:25