AES 1102.1 110 VAC
产品描述: AES 1102.(1) |
(1) | |
无 | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- BNS系列磁安全传感器的监控
- 1 安全触点, STOP 0
订货数据
产品描述 |
AES 1102.1 110 VAC |
商品编号(订购编号) |
101128795 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
许可 - 标准
证书 |
BG cULus |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
气压 |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
外壳材料 |
玻璃纤维加固热塑塑料,带通风 |
毛重 |
164 g |
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 |
是 |
自动重设功能 |
是 |
断电后复位 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
LED灯数量 |
1 |
开启器数量 |
4 |
关闭器数量 |
2 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
停止类别 |
0 |
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高 |
c |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
1 |
PFH值 |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
注意 |
最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载 |
安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用 |
1 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
3,000,000 操作 |
安装 |
DIN导轨快速安装,依据EN 60715 |
机械参数 - 连接技术
端子命名 |
IEC/EN 60947-1 |
终端连接器 |
硬线或软线 螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
夹的紧固力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
22.5 mm |
高度 |
75 mm |
深度 |
110 mm |
环境条件
外壳防护等级 |
IP40 |
间隙防护等级 |
IP54 |
夹子与端子的防护等级 |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 55 Hz,振幅 0.35 mm,± 15 % |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据IEC 60664-1 |
2 |
电气参数
频率范围 |
50 Hz 60 Hz |
热测试电流 |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小 |
93.5 VAC |
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大 |
121 VAC |
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小 |
93.5 VAC |
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大 |
121 VAC |
电力功率消耗 |
2.4 W |
接触电阻,最大 |
0.1 Ω |
备注(接触电阻) |
处于全新的状态 |
电力失效时的断开延迟,典型值 |
80 ms |
紧急停机时的断开延时,典型值 |
20 ms |
自动启动吸合延迟,典型值 |
100 ms |
重置时的吸合延迟,典型值 |
20 ms |
触点材料,电气 |
AgCdO |
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15 |
250 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
1.5 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
1 A |
开关容量,最小 |
10 VDC |
开关容量,最小 |
10 mA |
开关容量,最大 |
250 VAC |
开关容量,最大 |
8 A |
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大 |
40 Ω |
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
0.1 A |
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大 |
24 VDC |
开关容量,最大 |
2 A |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级 |
EMC指令 |
状态显示
显示运行状态 |
授权操作 |
其他数据
备注(应用) |
安全传感器 防护门系统 |
注意
注(通用) |
感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。 |
电路示例
注(接线图) |
用于确保一扇或多扇防护门可以符合 PL c和类别1 用磁性安全传感器BNS系列来监控数个防护门 接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
接线图示(电线)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1102 AES 1112 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Auswerteeinheit für berührungslos wirkenden Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. Dezember 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/24 下午4:44