AES 7112.1 110 VAC

项目编号: 101115497

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • BNS系列磁安全传感器的监控
  • 1 安全触点, STOP 0

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

AES 7112.1 110 VAC

商品编号(订购编号)

101115497

EAN(欧洲商品编号)

4030661058467

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

注意

停售产品

许可 - 标准

证书

BG

cULus

总体数据

标准

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

236 g

总体数据 - 产品特性

电缆损坏检测

短路识别

自动重设功能

断电后复位

整个系统检测,状态

LED灯数量

1

开启器数量

2

关闭器数量

4

安全触点数量

1

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,最高

d

控制类别,根据EN ISO 13849

3

PFH值

1.00 x 10⁻⁷ /h

注意

最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

2

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

3,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

终端连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆截面,最大

1.5 mm²

机械参数 - 尺寸

宽度

105 mm

高度

96 mm

深度

58 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

间隙防护等级

IP54

夹子与端子的防护等级

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

抗振性,依据EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz,振幅 0.35 mm,± 15 %

抗冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压

4 kV

过电压级别

III

污染等级,依据IEC 60664-1

2

电气参数

频率范围

50 Hz

60 Hz

热测试电流

5 A

Rated operating voltage

110 VAC

控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小

93.5 VAC

AC 50 Hz时的额定控制电压,最大

121 VAC

控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小

93.5 VAC

AC 60 Hz时的额定控制电压,最大

121 VAC

电力功率消耗

1.5 W

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

80 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

20 ms

自动启动吸合延迟,典型值

100 ms

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

AgSn0

电气参数 - 安全继电器输出

电压,应用类别 AC-15

250 VAC

电流,应用类别 AC-15

2 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2 A

开关容量,最小

10 VDC

开关容量,最小

10 mA

开关容量,最大

250 VAC

开关容量,最大

8 A

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 数字输出

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.1 A

电气参数 - 继电器输出(辅助触点)

开关容量,最大

24 VDC

开关容量,最大

2 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

授权操作

其他数据

备注(应用)

安全传感器

防护门系统

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

检测1扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器

监控更多的防护门:更多的磁安全传感器可以以类似于连接到S1上的方式连接到S2。

用于确保防护门可以符合 PL c和种类 1

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准.
Name of the component:AES 7112
AES 7112.3-2261
型号:参见订购号码
Description of the component:Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 16, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/29 上午10:16