AS-Interface 安全网络

Programming accessories

Programming accessories


转到分类页面
应用:
简单、安全、可靠
AS-I 安全网络(SaW)是第一个基于AS-I开放标准的安全总线系统。安全组件,如紧急停止、安全开关、电磁安全锁或安全光幕,通过AS-I异形电缆简单地相互连接。对于安全相关信号的评估,只需要一个安全监控。

设计及操作方式:
AS-Interface标准版符合EN 50295
随着AS-I SaW的集成,AS-I安全网络将继续保持不变的运行。常用的组件,如标准AS-I主机、标准电源以及AS-I非屏蔽双绞线,可以继续使用,为安全数据传输的集成奠定基础。因此,现有的系统可以很容易地用AS-i SaW安全组件进行改造。

安全的核心
安全组件的信息通过AS-I安全网络进行传输,并由安全监控进行监控。如果安全电路被触发或安全组件出现故障,安全监控会将机器或安装件安全地置于固定位置。安全监控配备了一到两对冗余使能路径,可用于控制类别4的应用,依据ISO 13849-1。通过简单的拖放软件即可设置显示器的各项安全功能。然后将配置传输到安全监控并有密码保护。

安全传输机制
安全相关应用程序的传输机制基于不变的AS-i标准协议。通过安全监控和安全组件之间的交互,为每个主站的请求发送确定的信息。安全监控评估此信息,如果不满足目标状态,则会打开使能路径。防故障停机的最大响应时间为40 ms

通过AS-Interface 安全网络降低成本
降低成本和人力——谁不需要呢?在安装、机器调试以及维护期间,AS-I SaW支持用户进行集成系统诊断。它提供了有关故障原因和位置的详细信息,使用户能够快速发现和分析故障,从而最大限度地减少机器停机时间。使用AS-I安全网络,您可直接降低成本。

AS-Interface 安全网络 更具灵活性
为了实现不同的安全解决方案,施迈赛以多样化的安全设备提供了最大限度的灵活性。根据应用,用户从广泛的产品中选择最优解决方案。由于AS-I SaW是一个开放的系统,用户也可能包括来自其他供应商的附加安全组件。AS-Interface 安全工作适应

使用AS-Interface SaW,安装时间更短
AS-I SaW安装是最容易、快速的:选择安全组件,使用AS-I扁平电缆连接,安装安全监控,就完成了。
安全组件无需进一步设置,减少了安全组件与控制柜之间的复杂接线,缩短了安装时间。安全传感器的电源由AS-I的非屏蔽双绞线提供。通过AS-Interface安全网络,您能更快地达到目的。

AS-Interface SaW系统特点
• 多达31个标准和安全从机的AS-Interface系统
• 无需安全PLC
• 可将安全相关信号分组,且可连接多个安全监控
• 最快响应时间 40 ms
• 与安全相关的信号可以集成到设备诊断中
• 认证达到控制类别 4,依据ISO 13849-1
• TÜV 认证(德国技术监督组)