AV 15

AV 15

  • 金属外壳
  • 失效保护锁定系统
  • 单开门
  • 允许在客运电梯上使用
  • 通过三角钥匙M5手动解锁
产品描述:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
L左手模式
R右手模式

(2)
拉杆
H杆 H65
H92杆 H92
H105杆 H105
B轴承块 B
B2轴承块 B2

(3)
X11,5锁紧螺栓的X尺寸 = 11,5 mm
X20锁紧螺栓的X-尺寸= 20mm
X30锁紧螺栓的X-尺寸= 30mm
X40锁紧螺栓的X-尺寸= 40mm
X45锁紧螺栓的X-尺寸= 45mm

注意:
U = 底面上的互锁斜面
GB215 = 前侧额外有安装孔M8

与此不同的变体是特殊版本。可根据要求提供。

(7)
U锁紧螺栓斜角 45°底
D锁紧螺栓斜角 45° 盖板侧
L/R锁紧螺栓斜角45  1x 左/1x 右, 后连接孔

(8)
GB215前侧额外有安装孔M8

K
K = 附加触点

(3)
无辅助触点
K有辅助触点

(4)
防护等级IP20
IP41防护等级IP41

(5)
无电缆接头
E4M20电缆密封件
E1电缆入口
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

AV15RHKX11.5U-GB215

项目编号 101151019

Door locking devices

AV15RHKX20U-GB215

项目编号 101177908

Door locking devices

AV15RKX20U-GB215

项目编号 103025145

Door locking devices

AV15LB2KX45U-GB215

项目编号 103025410

Door locking devices

AV15RB2KX45U-GB215

项目编号 103025411

Door locking devices

AV15RKX11.5U-GB215

项目编号 103030679

Door locking devices

AV15RKX30U-GB215

项目编号 103030680

Door locking devices

AV15RKX40U-GB215

项目编号 103030681

Door locking devices

AV15RKX45U-GB215

项目编号 103030682

Door locking devices

AV15RHKX30U-GB215

项目编号 103030686

Door locking devices

AV15RHKX40U-GB215

项目编号 103030743

Door locking devices

AV15RHKX45U-GB215

项目编号 103030746

Door locking devices